Connettore per circuiti stampati - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BK BDWH10-CX - 1708360

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708360
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356994491
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,230 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!