La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 10, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: MSTBA 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone