La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SPT 2,5/..-H, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone