Morsetto per circuiti stampati - SPT 2,5/ 6-H-5,0 MIXCOG-BK - 1708330

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 6, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: SPT 2,5/..-H, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708330
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626052816
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,290 g
Numero tariffa doganale 85369010