Connettore per circuiti stampati - TSPC 5/ 4-STF-7,62BKBD-RBI QSO - 1708319

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: nero, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: TSPC 5/..-STF, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708319
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356989268
Peso per pezzo (confezione esclusa) 36,650 g