Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/ 6-ST-3,5-LR BD:1-12 - 1708318

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 12, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 6, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: DFMC 1,5/..-ST-LR, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON - DFMC 1,5, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708318
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAF -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356989244
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,350 g