Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/H-3,81- 8 BD:3-10 - 1708314
La figura mostra la versione a 10 poli
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: FFKDS(A) 1,5/..-H, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone