Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/H-3,81- 2 BD:3,4 - 1708311

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: FFKDS(A) 1,5/..-H, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708311
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356989756
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,070 g
Numero tariffa doganale 85369010