Morsetto per circuiti stampati - FRONT 2,5-V/SA 5-EX-4 BK - 1708298

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 21 A, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FRONT 2,5-V-EX, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex eb" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708298
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626000190
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,670 g
Numero tariffa doganale 85369010