Morsetto per circuiti stampati - FRONT 2,5-V/SA 5-EX- 1 BK - 1708296
La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 21 A, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 1, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: FRONT 2,5-V-EX, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, tipo di confezione: confezionato nel cartone