Custodie passaparete - MCV 1,5/ 3-G-5,08 GY7035 - 1708288

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708288
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4046356988377
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,890 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!