Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 4-H-10,0-ZF MIX GN-RD - 1708285

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, Sezione nominale: 16 mm², passo: 10 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: più colori, Layout Pin: Pinning a zigzag M, Lunghezza pin [P]: 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708285
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356987721
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30,870 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi