Presa base - MSTB 2,5/ 4-G-THT P16 R32 - 1708281

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708281
Pezzi/conf. 330 STK
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 330 STK
GTIN 4055626027517
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,084 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi