Custodie passaparete - MCV 1,5/ 3-GF-3,5 BK - 1708277
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MCV 1,5/..-GF, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone