Connettori per circuiti stampati - TFMC 1,5/ 3-STF-3,5 BK - 1708276
La figura mostra la versione a 10 poli
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: TFMC 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone