Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 5-STF-7,62 BD:L1-PE - 1708274

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, Sezione nominale: 4 mm², numero poli: 5, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708274
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBCA -
GTIN 4046356999069
Peso per pezzo (confezione esclusa) 24,630 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi