Connettore per circuiti stampati - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZ43SO - 1708231

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: TFKC 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708231
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356982504
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,760 g