Connettori per circuiti stampati - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX43 - 1708220

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 8, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708220
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356982559
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,760 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi