Connettore di passaggio - DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 SL - 1708217

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore di passaggio, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Argento, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: DFK-PC 16/..-STF, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Lamiera schermante per un collegamento per schermatura EMC professionale sul lato frontale dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708217
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABECB -
GTIN 4046356981965
Peso per pezzo (confezione esclusa) 50,300 g