Connettore per circuiti stampati - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX11 - 1708210
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: TFKC 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone