Connettore per circuiti stampati - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A GY BD:+,G - 1708197

La figura mostra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, Sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: grigio, superficie contatti: Stagno
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
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di collegamento orizzontale e verticale per un ottimale passaggio dei cavi
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708197
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACFAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4046356981880
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,890 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi