Connettore per circuiti stampati - PT 1,5/ 2-PH-3,5 BU - 1708165

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: blu, superficie contatti: Stagno
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
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708165
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACFAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4046356980906
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,435 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi