La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 6, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: MCDN 1,5/..-G1-THR, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm