Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD:ABAB - 1708160

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708160
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4046356980715
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,616 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi