Connettori per circuiti stampati - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: CCA 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708156
Pezzi/conf. 330 PZ
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 330 PZ
GTIN 4046356980739
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,660 g