Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/V-3,81-11 BD:1-11 - 1708145
La figura mostra la versione a 10 poli
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², Numero dei potenziali: 11, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: FFKDS(A) 1,5/..-V, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone