Connettore per circuiti stampati - MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP2BD:23,24 - 1708108

La figura illustra la versione a 4 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MSTBTP 2,5/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708108
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356976961
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,372 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!