Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 1/ 9-3,81 - 1708107
La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1 mm², Numero dei potenziali: 18, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 9, serie di prodotti: MKKDS 1, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone