Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5/ 6-ST BD:13-18 - 1708104

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 6, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708104
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4046356967037
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,976 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi