Connettore per circuiti stampati - MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN4 BD:-X4 - 1708100
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone