PC 5/ 2-G-7,62 BD:L2/-,L2/- - 1708082

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, colore: verde, superficie contatti: Stagno, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PC 5/..-G, passo: 7,62 mm, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708082
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356966771
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,586 g