Morsetto per circuiti stampati - PLH 16/ 4-15 MC GN/BK/BK/BK - 1708072
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: PLH 16/, passo: 15 mm, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 4,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone