Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/V1-5,08- 4 MC GY/BK - 1708069
La figura illustra la versione a 10 poli
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FFKDS(A)/V1, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: più colori, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone