Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF BU - 1708061

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-GF, passo: 5 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708061
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFJA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356965736
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,854 g