Custodie passaparete - MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P26 THR 4CP - 1708040

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 3, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708040
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEFB -
GTIN 4046356961936
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,224 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi