Custodie passaparete - MCDN 1,5/ 6-G1-3,5P26THR CP4,8 - 1708038

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 12, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 6, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: MCDN 1,5/..-G1-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708038
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEFB -
GTIN 4046356961943
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,068 g