Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 6 BU - 1708027

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Morsetto per c.s., corrente nominale: 13,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708027
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356960922
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,678 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi