Presa base - PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708015

La figura illustra la versione a 3 poli

Presa base, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 6, passo: 2,5 mm, colore: bianco, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura SMD, Articolo con perno antitorsione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708015
Pezzi/conf. 600 STK
Sales key AACMBA -
Quantità di ordinazione minima 600 STK
GTIN 4046356960618
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,648 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi