Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5/18-STF-5,08 - 1707942

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 18, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707942
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356034623
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30,742 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi