Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 3/ 2 GY - 1707849

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², passo: 7,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707849
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918229153
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,610 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi