Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:X77 - 1707729

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 2, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707729
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356945349
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,510 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi