maschio - PST 1,3/ 5-LV-5,0 L18 - 1707682

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 14 A, numero poli: 5, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707682
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4046356945653
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,949 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi