Morsetto per circuiti stampati - SMKDSP 1,5/ 4-5,08 BD:NZ1701 - 1707661

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707661
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABEA -
GTIN 4017918257637
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,720 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi