Presa base - MCV 1,5/10-GR-3,81 P26 THR - 1707625

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 10, passo: 3,81 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707625
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034326
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi