Presa base - MCV 1,5/ 7-GR-3,81 P26 THR - 1707599

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 7, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707599
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEDB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 181 (NTK_2006)
GTIN 4046356034296
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,601 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi