Connettore per circuiti stampati - SMSTB 2,5/ 5-STF-5,08 GY35AUBD - 1707570

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: SMSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Screw head form: L fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: -45 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, Montaje: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707570
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356933391
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,180 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback