Presa base - MCV 1,5/ 6-GL-3,81 P26 THR - 1707531

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707531
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 180 (NTK-2006)
GTIN 4046356034234
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi