MPT 0,5/ 4-2,54 BD:N-3 - 1707435

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,54 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707435
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AAAAAA -
GTIN 4046356919050
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,192 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi