Morsetto per circuiti stampati - ZFK3DSA 1,5-5,08-24 GY - 1707376

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero dei potenziali: 72, Numero di file: 3, Numero di poli per fila: 24, serie di prodotti: ZFK3DS(A) 1,5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707376
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356919302
Peso per pezzo (confezione esclusa) 115,270 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback