Morsetto per circuiti stampati - ZFKDS 1-V-W-3,81 - 1707360

La figura mostra la versione a 8 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde. Modulo singolo per la combinazione di diversi numeri di poli a seconda delle singole esigenze. Per la chiusura del blocco è necessario un morsetto terminale aggiuntivo (vedere Accessori). Sono disponibili anche articoli in blocchi con diversi numeri di poli.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707360
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 41 (CC_2005)
GTIN 4017918144807
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,332 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi